Johnson Controls
  ดูในเบราว์เซอร์ | View content in English  
  BE:Inspired  
  สิงหาคม 2560  
  การกำหนด
อนาคตของ
สังคมเมือง
ที่ยั่งยืน
ในเอเชีย
 
       
  ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีประชากรมากกว่า 4 พันล้านคน ดังนั้นเอเชียจึงเป็นหนึ่งใน หรืออาจจะเป็นทวีปที่มีการเติบโต
ของประชากรชนชั้นกลางมากที่สุดในโลก การเติบโตอย่างต่อเนื่องได้กระตุ้นให้เกิดสังคมเมืองมากมายได้อย่าง
รวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยมีประชากรชนชั้นกลางเกิดใหม่ที่อาศัยในเมืองคิดเป็น 78% ในเอเชียแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น หลายสิบปีที่ผ่านมาในการเติบโตของสังคมเมือง เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดชนชั้น
กลางเกิดใหม่ในเอเชีย
 
     
  เพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้และช่วยกำหนดอนาคตของการเป็นสังคมเมืองที่ยั่งยืน จอห์นสัน คอนโทรลส์ ได้เฉลิมฉลอง
ความสำเร็จและการเปิดตัวล่าสุดของสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งที่สองของเราในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมีการ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน บนเนื้อที่ 44,300 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันพร้อม
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากจอห์นสัน คอนโทรลส์ และได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอาคารอัจฉริยะสีเขียว
 
     
  นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในอาคารแห่งแรกในประเทศจีน ยังได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านพลังงานยอด
เยี่ยมชั้นนำของโลกหลากหลายรางวัล ได้แก่ การรับรองความเป็นสุดยอดด้านการออกแบบสำหรับประสิทธิภาพที่ดียิ่ง
ขึ้น หรือ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศและ
ธนาคารโลก การรับรองการเป็นผู้นำในการออกแบบเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ LEED® (Leadership in
Energy and Environmental Design)
ระดับ Platinum จากสภาอาคารสีเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา และการรับรอง
มาตรฐานการออกแบบอาคารสีเขียวระดับสามดาวจากประเทศจีน
 
     
  การตัดสินใจในการตั้งสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งที่สองของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีอยู่สองประการ
ประการแรก การลงทุนครั้งนี้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อภูมิภาคนี้เช่นเดียวกับประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดที่กำลัง
เติบโตที่สำคัญที่สุดของเรา การมีสำนักงานอยู่ใกล้กับพันธมิตรและลูกค้ารายต่าง ๆ ของเราในส่วนนี้ของโลก ยังช่วย
ให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบโซลูชันแบบเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มราคา
 
     
  การเติบโตในภูมิภาคเอเชียก่อเกิดความท้าทายมากมาย ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ต่างกำลังดำเนินมาตรการที่แข็ง
ขันเพื่อคงความสมดุลทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างอาคารอัจฉริยะที่ฉลาดกว่า
มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นทางด้านการใช้พลังงานมากกว่า เราสามารถนำทางความต้องการของพื้นที่เมืองที่กำลัง
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ยังคงความปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้งานอาคารอยู่เสมอ
 
     
  สิ่งนี้มีความสำคัญและส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีด้านอาคารที่ทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน ซึ่งรวมไปถึงโซลูชัน
ด้านความปลอดภัย การควบคุมอาคาร และโซลูชัน HVAC อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนั้นต้องพิจารณาประกอบทั้ง
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูลและอาคารอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร ลดการใช้แหล่งทรัพยากรและดำเนิน
การจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพ
 
     
  ประการที่สอง การมีสำนักงานใหญ่ระดับโลกในเอเชียช่วยให้เราสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
เอเชียได้ดีขึ้น เรากำลังขยายธุรกิจเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าของเราได้ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึง
โซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
     
  ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงความสามารถด้านการผลิตและวิศวกรรมของเราอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่าเราอยู่ในระดับแถวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกวันนี้ ฐานวิศวกรรมและการผลิตที่ก้าวหน้าของ
เราตอบสนองกิจกรรมการผลิตและวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงระบบ HVAC ที่ครอบคลุมของเรา และสามารถควบคุม
ผลิตภัณฑ์ในระดับโลกได้
 
     
  เรามั่นใจว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเราในเอเชียแปซิฟิกจะช่วยเร่งการผลักดันการพัฒนาสังคมเมืองของเรา นำมา
ซึ่งการเกิดขึ้นของเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนซึ่งอยู่แค่เอื้อม
 
     
 
 
  คุณลักษณะที่โดดเด่น
 
  สำนักงานใหญ่ของจอห์นสัน คอนโทรลส์ ในเอเชียแปซิฟิกได้รวมเอา
เทคโนโลยีสีเขียว ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการควบคุมอาคาร
แบบใหม่ล่าสุด ซึ่งคาดว่าจะให้ผลลัพธ์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน44%ช่วยลด
การใช้น้ำ 42% และลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อีก 21%* คุณลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ
ประกอบด้วย

•   ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ Metasys® : ระบบการจัดการอาคารอัจฉริยะ
    และชาญฉลาดคุณภาพสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ตรวจฟังอาคาร
    เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีในการพัฒนาและควบคุม
    ประสิทธิภาพและผลิตภาพของอาคาร

•   หน่วยการจัดเก็บพลังงานเพื่อแจกจ่าย (DES) ที่ช่วยให้อาคารต่าง ๆ
    สามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและแจกจ่ายไปทั่วอาคารเพื่อ
    การทำงานของอาคารที่สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อการจ่ายไฟฟ้าสำรอง
    หรือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภค
    บริโภค

•   การควบคุมดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบ ที่มีทั้งอุปกรณ์กล้องแบบพิเศษ
    พร้อมระบบการจัดการควบคุมดูแลความปลอดภัยเพื่อมอบการตรวจจับสภาพแวดล้อม
    ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ และช่วยให้เจ้าของอาคาร ผู้จัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
    และทีมงานด้านความปลอดภัย ทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

•   ระบบดับเพลิงที่ก้าวหน้า ที่ใช้ประโยชน์จากสารที่ไร้สี ไร้กลิ่นได้อย่างเต็มที่
    โดยจะระเหยไปในระหว่างการฉีดดับเพลิงและดูดความร้อนรวมถึงดับเพลิงได้อย่าง
    รวดเร็วโดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆให้ทำความสะอาดในภายหลังหัวกระจายสารดับเพลิง
    Tycoวาล์วและ จากระบบต่างๆที่รวมอยู่เบ็ดเสร็จนั้นก็ได้รับการติดตั้งทั่วทั้งอาคาร
    เพื่อการป้องกันอัคคีภัย ในระดับสูงสุด
 
    เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณลักษณะต่าง ๆ ของสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งที่สองของเรา

*ข้อมูลจากการรับรอง EDGE ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก

 
   
 
     
  ข่าว  
 
 
     
สร้างเมืองในอนาคต
ที่มีคุณภาพสูงและน่าอยู่


จอห์นสัน คอนโทรลส์ จัดงานประชุมร่วม สหรัฐฯ –
จีน ด้านประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาง
ภาครัฐ ผู้นำภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และนัก
ธุรกิจชั้นนำได้เข้าร่วมเพื่อทำการ หารือกันเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของสังคมเมือง หัวข้อต่าง ๆ ที่หารือกัน
ประกอบด้วย นวัตกรรมและความร่วมมือสำหรับ
เมืองอัจฉริยะในยุคต่อไป และโซลูชัน ด้านพลังงาน
สะอาดที่เชื่อถือได้ในอนาคต
    ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
ของสังคมเมืองในเอเชีย


ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ในงาน ประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลก ประธาน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจอห์นสัน
คอนโทรลส์ อเล็กซ์ โมลินาโรลี ได้แสดงทรรศนะ
ของตนที่มีต่อบริษัทและสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
ว่าจะช่วยเอื้ออำนวยในการขับเคลื่อนอนาคต
ประสิทธิภาพของสังคมเมืองในเอเชีย
   
 
     
 
คุณพลาดประเด็นล่าสุดของเราหรือไม่
5 แนวโน้มอุตสาหกรรมระดับโลกก่อกำเนิดอาคารและเมืองอัจฉริยะในอนาคต
เรื่องราวเกี่ยวกับ BE:Inspired ได้รับการส่งต่อถึงคุณหรือไม่
เริ่มการสมัครสมาชิกของตัวคุณเอง!
 
     
     
  BE:Inspired คือ จดหมายข่าวรายไตรมาสของจอห์นสัน คอนโทรลส์ โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก วิธีแก้ปัญหา รวมถึงข่าวท้องถิ่นและข่าวภูมิภาคล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ ของตึกอาคาร
 
 
  ไม่ต้องการรับ BE:Inspired ใช่หรือไม่ เราเสียใจที่คุณไม่สนใจ แต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ ที่นี่  
     
  ส่งโดย:
Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
719 ตึก KPN
ชั้น 8
ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 2794 0101
แฟ็กซ์: +66 2717 1327-8
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลนี้ ติดต่อ buildings-apac-comms@jci.com
 
  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา http://www.johnsoncontrols.com  
     
Please use this form to submit an inquiry. This form collects your name, email address and other personal information. Please read our Privacy Notice for information on how we protect and manage your personal data. By completing this form and submitting your information, you confirm that you have reviewed, understood and accepted our privacy terms as well as our cookie terms.